AC IVS 1048-POL
Tampa de cobertura
Tipo | Tampa de cobertura com filtros de polarização cruzados |
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Transmissão | 40 % |
Nota | A tampa de cobertura não pode ser usada com as lentes Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. O grau de proteção do sensor sem tampa de cobertura é IP40. |
Execução | Anel |
Espessura | 17 mm |
Diâmetro de fora | 45 mm |
Material | PMMA (cobertura da lente) PVAL (filme ótico) |
Número da pauta aduaneira | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |