AC IVS 1048-IR

Tampa de cobertura

Número de produto: 50149117

Tipo Tampa de cobertura com filtro passa-banda para luz infravermelha
Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Comprimento de onda 850 nm
Transmissão 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
Ângulo de incidência (AOI) 0 ... 15 °
Nota A tampa de cobertura não pode ser usada com as lentes Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. O grau de proteção do sensor sem tampa de cobertura é IP40.
Execução Anel
Espessura 1 mm
Diâmetro de fora 11,8 mm
Peso líquido 1 g
Cor da carcaça Vermelho
Material BOROFLOAT®
Número da pauta aduaneira 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015