AC IVS 1048-Fokus

Tampa de cobertura

Número de produto: 50148551

Tipo Tampa de cobertura como ferramenta de ajuste para a posição de focalização
Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Nota A tampa de cobertura não pode ser usada com as lentes Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. O grau de proteção do sensor sem tampa de cobertura é IP40.
Execução Anel
Espessura 17 mm
Diâmetro de fora 45 mm
Material PMMA (cobertura da lente)
PVAL (filme ótico)
Número da pauta aduaneira 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015