AC-H-S420
Dobradiça adicional
Adequado para | Chave de segurança tipo dobradiça S420 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Peso líquido | 870 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Rosca de fixação |
Número da pauta aduaneira | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |