AC-H-S400

Dobradiça adicional

Número de produto: 63000770

Adequado para Chave de segurança tipo dobradiça S400
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal ZAMAK
Peso líquido 282 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Rosca de fixação
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - AC-H-S400 - zip
Macro EPLAN - edz