AC D30M-CS
Peça de fixação
Inclui | 2x porca de montagem M36 |
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cílindricos |
Adequado para | Sensores no modelo M30 |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões | 36 mm |
Diâmetro de dentro | 30 mm |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Latão niquelado |
Cor da carcaça | Prata |
Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem Parafusável |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com batente final para inserir |
Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Com batente final |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |