AC D08M-CS

Peça de fixação

Número de produto: 50132727

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MC 008K
Peça de fixação
Número de artigo: 50111497
  • Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Plástico
Número de artigo: 50111497
Inclui 2x porca de montagem M12
Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cílindricos
Adequado para Sensores no modelo M8
Execução Cilíndrico
Dimensões 32 mm
Diâmetro de dentro 8 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Latão niquelado
Cor da carcaça Prata
Versão do suporte de fixação Suporte de aperto
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Parafusável
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com batente final
para inserir
Tipo de suporte de fixação Apertável com terminal
Com batente final
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf