AC-AP-ERS

Polia de desvio

Número de produto: 63000793

Adequado para Dispositivos de comando de segurança ERS200
Dimensões (L x A x C) 26,2 mm x 37,5 mm x 67,5 mm
Peso líquido 68 g
Instalação Angular
Material Aço inox
Plástico
Diâmetro da polia 35 mm
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
Modelo de CAD 3D - AC-AP-ERS - zip
Macro EPLAN - edz