AC-ALM

Dispositivo de alinhamento

Número de produto: 427300

Adequado para Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Alcance do receptor 30 m
Alimentação de tensão 2 pilhas AA, trocáveis, 2 x 1,5 V
Pronto para operar Cerca de 8 horas de operação contínua a uma intensidade moderada
Dimensões (L x A x C) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Peso líquido 121 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de indicação 5 LEDs multicoloridos
Elementos de comando Botões de controle
Patentes de E.U.A. US 9,503,184 B
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf