AC-ALM-M
Dispositivo de alinhamento
Adequado para | Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
Alcance do receptor | 30 m |
Alimentação de tensão | 2 pilhas AA, trocáveis, 2 x 1,5 V |
Dimensões (L x A x C) | 53 mm x 76 mm x 32,5 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Peso líquido | 258 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Clipe |
Tipo de indicação | 5 LEDs multicoloridos |
Elementos de comando | Botões de controle |
Patentes de E.U.A. | US 9,503,184 B |
Número da pauta aduaneira | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |