AC-AH-S
Atuador
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 10 mm x 69 mm |
Peso líquido | 20 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Execução, atuador | Par |
Campo de aplicação, atuador | Heavy Duty |
Orifícios de montagem | 90° em relação à direção da chave |
Material | Aço inox |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |