AC-ABF-SL1
Peça de comando
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Adequado para | Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 330, MLD 530 |
Botão de reinicialização | Sim |
Sinalizador luminoso LED | Sim |
Corrente de chaveamento pelo botão | 1 ... 1.000 mA |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Carcaça plástico | ABS |
Peso líquido | 300 g |
Material da chapa de aperto | PMMA |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |