A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Coluna de sinalização
Série | A7 |
Tipo da sinalização | Ótico e sonoro |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 160 mA |
Número de conexões | 2 Unid. |
Notas | As cores individuais são controladas através de VCC (PNP) À prova de troca acidental: a ativação das cores é feita através de pinos, assim, é possível selecionar livremente a posição da calota (veja o manual de instruções). |
Comprimento do cabo | 1.500 mm |
Número de fios | 6 fios |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 430 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Alumínio |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Peso líquido | 680 g |
Cor da carcaça | Cinza Preto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável / horizontal Parafusável / vertical |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Módulos de calota | 4 unidades pré-confeccionadas |
Imagem de sinal | Luz contínua |
Ângulo de emissão | 360° |
Sequência dos módulos (crescente) | verde, laranja, vermelho, single sound buzzer |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 66, Apenas para montagem em carcaça com o mesmo grau de proteção |
Certificações | CE CSA |
Tipo de som | Som contínuo |
Pressão sonora | 105 dB |
Quantidade de sons | 1 Unid. |
Número da pauta aduaneira | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |