A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100

Coluna de sinalização

Número de produto: 50135466

Icon Icon Icon
Série A7
Tipo da sinalização Ótico
Vida útil > 100.000 h
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 130 mA
Número de conexões 2 Unid.
Notas As cores individuais são controladas através de VCC (PNP)
À prova de troca acidental: a ativação das cores é feita através de pinos, assim, é possível selecionar livremente a posição da calota (veja o manual de instruções).
Comprimento do cabo 1.500 mm
Número de fios 6 fios
Tipo de conexão Extremidade aberta
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 297 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Carcaça plástico PC-ABS
Peso líquido 535 g
Cor da carcaça Cinza
Preto
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável / horizontal
Tipo de lâmpada LED/24V
Módulos de calota 3 unidades pré-confeccionadas
Imagem de sinal Luz contínua
Ângulo de emissão 360°
Sequência dos módulos (crescente) Verde, laranja, vermelho
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66, Apenas para montagem em carcaça com o mesmo grau de proteção
Certificações CE
CSA
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf