A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12

Coluna de sinalização

Número de produto: 50143951

Icon Icon Icon
Série A7
Tipo da sinalização Ótico
Vida útil > 100.000 h
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 70 mA
Número de conexões 1 Unid.
Notas As cores individuais são controladas através de VCC (PNP)
À prova de troca acidental: a ativação das cores é feita através de pinos, assim, é possível selecionar livremente a posição da calota (veja o manual de instruções).
Função Alimentação de tensão
Cor da luz programável pela ativação dos fios
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 220 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Peso líquido 333 g
Cor da carcaça Cinza
Preto
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável / horizontal
Tipo de lâmpada LED/24V
Módulos de calota 1 unidade
Imagem de sinal Luz contínua ou intermitente
Ângulo de emissão 360°
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66, Apenas para montagem em carcaça com o mesmo grau de proteção
Certificações CE
CSA
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf