A7-V1-DS-W-T

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50135461

Icon Icon Icon
Série A7
Adequado para Elementos de coluna de sinalização da série A7 - Advanced Series
Tipo da sinalização Ótico
Vida útil > 100.000 h
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 40 mA
Notas As cores individuais são controladas através de VCC (PNP)
À prova de troca acidental: a ativação das cores é feita através de pinos, assim, é possível selecionar livremente a posição da calota (veja o manual de instruções).
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 109 g
Tipo de fixação Sistema de baioneta
Tipo de lâmpada LED/24V
Imagem de sinal Luz contínua
Cor da calota Transparente
Ângulo de emissão 360°
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Certificações CE
CSA
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
Modelo de CAD 3D - Single lens - zip
Modelo de CAD 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modelo de CAD 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - c CSA US - pdf