A7-V1-DB-G-T
Elemento de coluna de sinalização
Série | A7 |
Adequado para | Elementos de coluna de sinalização da série A7 - Advanced Series |
Tipo da sinalização | Ótico |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 30 mA |
Notas | As cores individuais são controladas através de VCC (PNP) À prova de troca acidental: a ativação das cores é feita através de pinos, assim, é possível selecionar livremente a posição da calota (veja o manual de instruções). |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 50 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 109 g |
Tipo de fixação | Sistema de baioneta |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Imagem de sinal | Luz intermitente |
Cor da calota | Verde |
Ângulo de emissão | 360° |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 66 |
Certificações | CE CSA |
Número da pauta aduaneira | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |