A7-V1-BZ1-M

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50135462

Icon Icon Icon
Série A7
Adequado para Elementos de coluna de sinalização da série A7 - Advanced Series
Tipo da sinalização Sonoro
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 70 mA
Notas As cores individuais são controladas através de VCC (PNP)
À prova de troca acidental: a ativação das cores é feita através de pinos, assim, é possível selecionar livremente a posição da calota (veja o manual de instruções).
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 120 g
Tipo de fixação Sistema de baioneta
Elementos de comando Interruptor DIP
Potenciômetro de 225°
Função do elemento de comando Ajuste de volume
Seleção do tipo de som
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Certificações CE
CSA
Tipo de som Som contínuo ou pulsante
Pressão sonora 100 dB
Quantidade de sons 8 Unid.
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - c CSA US - pdf