A7-MW2
Elemento de coluna de sinalização
Série | A7 |
Inclui | 4x arruela A5,3 / aço, galvanizado 4x arruela de mola M5 / aço, galvanizado 4x parafuso de cabeça cilíndrica M5 x 20 / aço, galvanizado 4x porca sextavada M5 / aço, galvanizado |
Adequado para | Elementos de coluna de sinalização da série A7 - Advanced Series |
Execução | Em forma de L |
Dimensões (L x A x C) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
Peso líquido | 151 g |
Versão do suporte de fixação | Ângulo em forma de L |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Rígido |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73181900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001152 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |