A7-MW2.5

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50143660

Série A7
Inclui 4x arruela A5,3 / aço inox
4x arruela de mola M5 / aço inox
4x parafuso de cabeça cilíndrica M5 x 20 / aço inox
4x porca sextavada M5 / aço inox
Adequado para Elementos de coluna de sinalização da série A7 - Advanced Series
Execução Em forma de L
Dimensões (L x A x C) 74 mm x 70 mm x 67 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal V2A
Peso líquido 151 g
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Aço inox
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf