A7-MW1

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50137729

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
A7-MW2
Elemento de coluna de sinalização
Número de artigo: 50142896
  • Versão: Ângulo em forma de L
  • Série: A7
Número de artigo: 50142896
Série A7
Inclui 4x arruela A5,3 / aço, galvanizado
4x arruela de mola M5 / aço, galvanizado
4x parafuso de cabeça cilíndrica M5 x 20 / aço, galvanizado
4x porca sextavada M5 / aço, galvanizado
Adequado para Elementos de coluna de sinalização da série A7 - Advanced Series
Execução Em forma de L
Dimensões (L x A x C) 75 mm x 70 mm x 68 mm
Peso líquido 215 g
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Número da pauta aduaneira 73269098
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf