A7-MP1-250
Elemento de coluna de sinalização
Série | A7 |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Tecnologia de mola de tração |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 282 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Peso líquido | 243 g |
Cor da carcaça | Cinza Preto |
Versão do suporte de fixação | Montagem do pé |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável / horizontal |
Registro do módulo | Para um lado |
Número de tampas das extremidades | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 66, Apenas para montagem em carcaça com o mesmo grau de proteção |
Certificações | CE CSA |
Número da pauta aduaneira | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |