A7-MP1-100

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50135463

Icon Icon Icon
Série A7
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Tecnologia de mola de tração
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 132 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Peso líquido 118 g
Cor da carcaça Cinza
Preto
Versão do suporte de fixação Montagem do pé
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável / horizontal
Registro do módulo Para um lado
Número de tampas das extremidades 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66, Apenas para montagem em carcaça com o mesmo grau de proteção
Certificações CE
CSA
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modelo de CAD 3D - Foot adapter - zip
Modelo de CAD 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modelo de CAD 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - c CSA US - pdf