A7-MH1-M12

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50142456

Icon Icon Icon
Série A7
Tipo de conexão Conector redondo
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 70 mm x 61 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 98 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Montagem horizontal
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável / horizontal
Registro do módulo Para um lado
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66, Apenas para montagem em carcaça com o mesmo grau de proteção
Certificações CSA
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf