YV U-SDD-25-25-25-X02
Rozdzielacz podwójny
Wskazówka dotycząca składania zamówień | Proszę uwzględnić schemat elektryczny w karcie danych |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Ekranowane | Nie |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Rozstaw klucza | 13 mm |
Masa netto | 24 g |
Kolor obudowy | czarny |
Materiał | PUR |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |