YV U-DDS-25-25-25-X01

Rozdzielacz podwójny

Numer produktu: 50137435

Dostępność od ręki

Icon
Wskazówka dotycząca składania zamówień Proszę uwzględnić schemat elektryczny w karcie danych
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Ekranowane Nie
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 36 mm x 16 mm x 45 mm
Rozstaw klucza 13 mm
Masa netto 24 g
Materiał PUR
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf