VSU 12/4.4

Wzmacniacz kontroli miejsc klejenia

Numer produktu: 50104022

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria 12
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Kontrole miejsc klejenia
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Miejsce klejenia wykryte
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Słaby sygnał.
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 400 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272890
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf