VS 403/R-AC

Wzmacniacz

Numer produktu: 50040824

Dostępność od ręki

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 403
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Opór wejściowy 1.000 Ω
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Element przełączający Tranzystor, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Częstotliwość przełączania 15 Hz
Rodzaj NAMUR
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Masa netto 160 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Montaż na szynie montażowej
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Grupa Ex urządzenia II
Stopień ochrony przed zapłonem ia samobezpieczny
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 30 (obudowa)
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy EN 61326-1
Norma Ex EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - IEC Ex Certificate - pdf