VDB 14B/2
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Seria | 14 |
Zasada fizyczna | Ultradźwięki pojemnościowy |
Aplikacja | Kontrola podwójnego arkusza |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 7 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Częstotliwość przełączania | 200 Hz |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 450 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Stopień ochrony | IP 54 |
Klasa ochrony | III |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |