VDB 12B/6P
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
Seria | 12 |
Zasada fizyczna | Ultradźwięki |
Aplikacja | Kontrola podwójnego arkusza |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wejście przyuczania |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Funkcja | Wykryty pojedynczy arkusz , wzgl. ≥ 1 arkusz |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Funkcja | Wykryty podwójny arkusz , wzgl. ≥ 2 arkusze |
Częstotliwość przełączania | 200 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 400 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |