VDB 12B/6.1P

Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza

Numer produktu: 50104038

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria 12
Zasada fizyczna Ultradźwięki
Aplikacja Kontrola podwójnego arkusza
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja Wykryty pojedynczy arkusz , wzgl. ≥ 1 arkusz
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja Wykryty podwójny arkusz , wzgl. ≥ 2 arkusze
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja Arkusz podwójny zapamiętany
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja Gotowość do pracy
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 400 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz