VBT-100-700,4000
Nadajnik kurtyny świetlnej
Seria | Vario |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Zasięg roboczy | 0,7 ... 5 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Długość pola pomiarowego | 700 mm |
Liczba wiązek | 8 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 100 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 4.000 mm |
Liczba żył | 3 -wire |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 970 mm x 27 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 45 °C |
Stopień ochrony | IP 54 |
Klasa ochrony | III |
Obowiązujące normy | EN 60947-5-2 (wersja niemiecka) |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |