US 60-1248 W

Odbijające lustro

Numer produktu: 50104730

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
zawarty 2 szt. wpusty przesuwne M6
Typ, kolumny i lustra Powierzchniowe lustro odbijające
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 68 mm x 1.258 mm
Masa netto 1.908 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Przeznaczony dla czujnika Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Długość lustra 1.248 mm
Szerokość lustra 60 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467