UMS 96

System montażowy

Numer produktu: 50026204

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla Czujniki serii 96B
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Stal, ocynkowana
Masa netto 187 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji dla pręta okrągłego 10 mm
dla pręta okrągłego 12 mm
dla pręta okrągłego 14 mm
dla pręta okrągłego 16 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
regulowany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip