UMC-1900
Kolumna lustrzana
Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2 |
Typ, kolumny i lustra | Kolumna lustra odbijającego dla optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa |
Funkcje | Ciągła powierzchnia lustra do przekierowania wiązki woptoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym Wytrzymała konstrukcja profilowa o atrakcyjnym wzornictwie Wzakresie dostawy zawarty kompletny zestaw mocujący do mocowania na posadzce |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 149,3 mm x 1.960 mm x 160 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 8.000 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie podłogowe |
Mechaniczna funkcja reset | Tak |
Montaż zewnętrzny akcesoriów | z tyłu |
Długość lustra | 1.874 mm |
Numer taryfy celnej | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |