UMC-1900-S2

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549783

Dostępność od ręki

Seria UMC
zawarty Zestaw mocowań do montażu podłogowego
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa
Funkcje Ciągła powierzchnia lustra do przekierowania wiązki woptoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa
Lustra szklane w profilu wytłaczanym z miękkiego aluminium
Proste wyrównanie osiowe
Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym
regulowany, 3 kierunki
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 160 mm x 1.960 mm x 149 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 7.940 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Płyta montażowa
Mechaniczna funkcja reset Tak
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Długość lustra 1.870 mm
Numer taryfy celnej 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - UMC-1900-S2 - zip
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Instrukcja montażu - Bohrschablone / drilling jig - pdf