UMC-1600

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549716

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
UMC-1600-S2
Kolumna lustrzana
Numer artykułu: 549782
  • Długośćlustra: 1.570 mm
Numer artykułu: 549782

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa
Funkcje Ciągła powierzchnia lustra do przekierowania wiązki woptoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa
Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach
Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym
Wytrzymała konstrukcja profilowa o atrakcyjnym wzornictwie
Wzakresie dostawy zawarty kompletny zestaw mocujący do mocowania na posadzce
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 149,3 mm x 1.660 mm x 160 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 11.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Mechaniczna funkcja reset Tak
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Długość lustra 1.574 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Karta danych - pdf