UMC-1600-S2
Kolumna lustrzana
Seria | UMC |
zawarty | Zestaw mocowań do montażu podłogowego |
Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 |
Typ, kolumny i lustra | Kolumna lustra odbijającego dla optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa |
Funkcje | Ciągła powierzchnia lustra do przekierowania wiązki woptoelektronicznych kurtynach bezpieczeństwa Lustra szklane w profilu wytłaczanym z miękkiego aluminium Proste wyrównanie osiowe Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym regulowany, 3 kierunki |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 160 mm x 1.660 mm x 149 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 6.930 g |
Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie podłogowe Płyta montażowa |
Mechaniczna funkcja reset | Tak |
Montaż zewnętrzny akcesoriów | z tyłu |
Długość lustra | 1.570 mm |
Numer taryfy celnej | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |