UMC-1303-S2

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549792

Dostępność od ręki

Seria UMC
Liczba luster pojedynczych 3 Piece(s)
zawarty Zestaw mocowań do montażu podłogowego
Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa
Funkcje Dokładne wyrównanie lustra pojedynczego we wszystkich 3 osiach
Prosta regulacja pionowa lustra
Proste wyrównanie osiowe
Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym
regulowany, 3 kierunki
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 5.670 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Płyta montażowa
Mechaniczna funkcja reset Tak
Wysokość kolumny bez stopy 1.300 mm
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Środkowy odstęp luster pojedynczych 400 mm
Numer taryfy celnej 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - UMC-1303-S2 - zip
Karta danych - pdf
Szablony regulacji - bottom / center mirror - pdf
Szablony regulacji - top mirror - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Instrukcja montażu - Bohrschablone / drilling jig - pdf