UMC-1002
Kolumna lustrzana
Liczba luster pojedynczych | 2 Piece(s) |
Przeznaczony dla | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus-m Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |
Typ, kolumny i lustra | Kolumna lustra odbijającego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa |
Funkcje | Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym Wstępnie ustawiony odstęp osi świetlnych zgodnie z EN 999 Wymienne i oddzielnie regulowane lustro pojedyncze Wzakresie dostawy zawarty kompletny zestaw mocujący do mocowania na posadzce |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 6.500 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie podłogowe |
Mechaniczna funkcja reset | Tak |
Wysokość kolumny bez stopy | 1.000 mm |
Montaż zewnętrzny akcesoriów | z tyłu |
Środkowy odstęp luster pojedynczych | 500 mm |
Numer taryfy celnej | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |