UM60-750

Odbijające lustro

Numer produktu: 529607

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria UM
Typ, kolumny i lustra odbijające lustro z tyłu
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 68 mm x 820 mm
Masa netto 1.500 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Przeznaczony dla czujnika Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Wysokość pola ochronnego do 750 mm
Długość lustra 810 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - zip