UM60-1650
Odbijające lustro
Seria | UM |
Typ, kolumny i lustra | odbijające lustro z tyłu |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 68 mm x 1.720 mm |
Masa netto | 3.120 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Przeznaczony dla czujnika | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 |
Wysokość pola ochronnego do | 1.650 mm |
Długość lustra | 1.710 mm |
Numer taryfy celnej | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |