UDC-3100-S2
Kolumna montażowa
Seria | UDC |
zawarty | Uchwyt zaciskowy BT-P40, 2 szt. Zestaw mocowań do montażu podłogowego |
Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |
Typ, kolumny i lustra | Kolumna montażowa |
Funkcje | Montaż i ochrona kurtyn świetlnych i wielowiązkowych czujników fotoelektrycznych regulowany, 3 kierunki |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 160 mm x 3.160 mm x 149 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 13.325 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie podłogowe Płyta montażowa |
Mechaniczna funkcja reset | Tak |
Wysokość kolumny bez stopy | 3.100 mm |
Montaż zewnętrzny akcesoriów | z boku z tyłu |
Numer taryfy celnej | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |