TS 02-4-SA
Wtyczka terminalna
Przeznaczony dla interfejsu | MultiNet Plus PROFIBUS DP |
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1) | 60 V |
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) | 1.500 V |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem B |
Wersja | osiowy |
Masa netto | 10 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |