TL305-ROGB-M12

Kolumna sygnalizacyjna

Numer produktu: 50149105

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria TL 305
zawarty 1x gumowa uszczelka płaska
1x nakrętka M30
Rodzaj sygnalizacji optyczny
Napięcie zasilania UB 24 V, DC
Pobór prądu, maks. 160 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 24 V
Napięcie przełączające low, maks. 0 V
Rodzaj napięcia DC
Przypisanie Przyłącze 1, pin 1
Funkcja Barwa światła (zielona) poprzez wysterowanie pinu
Przypisanie Przyłącze 1, pin 2
Funkcja Barwa światła (pomarańczowa) poprzez wysterowanie pinu
Przypisanie Przyłącze 1, pin 5
Funkcja Barwa światła (niebieska) poprzez wysterowanie pinu
Przypisanie Przyłącze 1, pin 6
Funkcja Barwa światła (czerwona) poprzez wysterowanie pinu
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Kolor światła określony przez wysterowanie pinów
Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 50,6 mm x 212 mm
Rozmiar gwintu M30 x 1,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium eloksalowane
Materiał powierzchni świecącej Tworzywo sztuczne, Poliwęglan
Masa netto 310 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj źródła światła LED/24V
Moduły kopuły 4 sztuki wstępnie zmontowane
Obraz sygnału Światło ciągłe
Kąt świecenia 360°
Kolejność modułów (wzrastająco) niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania 0 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia UL
Numer taryfy celnej 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf