TL305-ROG-BZ-M12
Kolumna sygnalizacyjna
Seria | TL 305 |
zawarty | 1x gumowa uszczelka płaska 1x nakrętka M30 |
Rodzaj sygnalizacji | optyczny i akustyczny |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 160 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 24 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 0 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Przypisanie | Przyłącze 1, pin 1 |
Funkcja | Barwa światła (czerwona) poprzez wysterowanie pinu |
Przypisanie | Przyłącze 1, pin 2 |
Funkcja | Sygnał dźwiękowy (brzęczyk) poprzez wysterowanie pinu |
Przypisanie | Przyłącze 1, pin 4 |
Funkcja | Barwa światła (zielona) poprzez wysterowanie pinu |
Przypisanie | Przyłącze 1, pin 5 |
Funkcja | Barwa światła (pomarańczowa) poprzez wysterowanie pinu |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Kolor światła określony przez wysterowanie pinów Sygnał IN Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 50,6 mm x 184 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium eloksalowane |
Materiał powierzchni świecącej | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan |
Masa netto | 310 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj źródła światła | LED/24V |
Moduły kopuły | 3 sztuki wstępnie zmontowane |
Obraz sygnału | Światło ciągłe |
Kąt świecenia | 360° |
Kolejność modułów (wzrastająco) | zielony, pomarańczowy, czerwony |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | 0 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | UL |
Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły |
Ciśnienie akustyczne | 95 dB |
Liczba dźwięków | 1 Piece(s) |
Numer taryfy celnej | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |