TL305-AC.MF.65

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50149109

Dostępność od ręki

Seria TL 305-AC
Przeznaczony dla Kolumny sygnalizacyjne TL 305
Kolumny sygnalizacyjne TL 305-IOL
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 65 mm x 98 mm
Rozmiar gwintu M30 x 1,5 mm
Materiał obudowy Aluminium
Masa netto 301 g
Wersja elementu mocującego Nóżka montażowa
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Numer taryfy celnej 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Model 3D-CAD - zip