TL305-AC.MB1

Element kolumny sygnalizacyjnej

Numer produktu: 50149111

Dostępność od ręki

Seria TL 305-AC
Przeznaczony dla Kolumny sygnalizacyjne TL 305
Kolumny sygnalizacyjne TL 305-IOL
Konstrukcja Kształt L
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Masa netto 49 g
Wersja elementu mocującego Kątowniki kształt L
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia Mocowanie przelotowe
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Długość ramienia 1 62 mm
Długość ramienia 2 58 mm
Kątowniki kształt L 90°
Numer taryfy celnej 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Model 3D-CAD - zip