TL305-AC.EP.100
Element kolumny sygnalizacyjnej
Seria | TL 305-AC |
Przeznaczony dla | Kolumny sygnalizacyjne TL 305 Kolumny sygnalizacyjne TL 305-IOL |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 35 mm x 120 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
Materiał obudowy | Aluminium |
Masa netto | 194 g |
Wersja elementu mocującego | Rura przedłużająca |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
Numer taryfy celnej | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |