TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Kolumna sygnalizacyjna
Seria | TL 305-IOL |
zawarty | 1x gumowa uszczelka płaska 1x nakrętka M30 |
Rodzaj sygnalizacji | optyczny i akustyczny |
Ustawiana intensywność światła | 10 … 100%, na IO-Link |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 250 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 8 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | External Trigger Mode: wstępnie ustawione zestawy 8 kolorów Wyzwalacz 1 |
Funkcja | External Trigger Mode: wstępnie ustawione zestawy 8 kolorów Wyzwalacz 2 |
Funkcja | External Trigger Mode: wstępnie ustawione zestawy 8 kolorów Wyzwalacz 3 |
Rodzaj | IO-Link |
Funkcja | Cztery tryby pracy, konfiguracja kolorów i brzęczyka |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Frametyp | TYPE_2_V |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 5011 |
SIO-Mode support | Tak |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | IO-Link Kolor światła określony przez wysterowanie pinów (External Trigger Mode) Sygnał IN Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 50,6 mm x 231 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium eloksalowane |
Materiał powierzchni świecącej | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan |
Masa netto | 350 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj źródła światła | LED/24V |
Moduły kopuły | 4 sztuki wstępnie zmontowane |
Obraz sygnału | Światło stałe, migające, błyskowe |
Kąt świecenia | 360° |
Kolejność modułów (wzrastająco) | Zdefiniowane przez użytkownika przez IO-Link: przestrzeń kolorów RGB, Ustawienia fabryczne: czerwony, zielony, żółty, niebieski, biały, pomarańczowy, różowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | 0 ... 50 °C |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | UL |
Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły, na przemian wolny (1 Hz) i szybki (2,5 Hz) |
Ciśnienie akustyczne | 80 dB |
Liczba dźwięków | 3 Piece(s) |
Numer taryfy celnej | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |